Klinknagels zijn geschikt voor een snelle en gemakkelijke montage en kunnen zonder gereedschap worden aangebracht. Ze zijn snel en goedkoop, met speciaal ontworpen poten die uitzetten en de componentdelen permanent vastzetten.
Ons assortiment bevat een reeks nylonopties, waaronder: nylon 6, nylon 4/6 en nylon 6/6. Ze klikken vast door erop te drukken en zorgen voor een nette en vlotte afwerking. Deze klinknagels worden vervaardigd met vlamweerstand-classificaties zoals UL94 V1 en UL94 V2, en kunnen zelfs tegen temperaturen van 130C (266F).
Daarnaast zijn lage-dichtheidspolyethyleen (LDPE) klinknagels beschikbaar in duimnagel- of popnagelstijl. Duimnagels zijn ideaal voor een snelle opbouw van display-eenheden binnen de detailhandel of voor verkooppunttoepassingen. Popnagels bestaan uit twee delen en vormen een veilige manier om meerdere panelen aan elkaar te bevestigen.
Wij hebben ook een serie klinknagels voor hoge temperaturen, gemaakt van polysulfon (PSU), een hoogwaardig thermoplast. Deze heeft een vlambestendigheid van UL94 V1 en is bestand tegen temperaturen tot 155C (311F). Ons uitgebreide aanbod klinknagels omvat ook de opties K-hars en polypropyleen (PP).
Serie: SR2316
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Penlengte | Compatibele paneeldiktes | Compatibele gatdiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3012 - € 0,3012 | Vraag de levertijd aan hier |
Geelbruin
|
Nylon 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| € 0,3116 - € 0,3116 | 4830 Op voorraad |
Geelbruin
|
Nylon 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.142 - 0.165 in
3.6 - 4.2 mm
|
||
| € 0,2211 - € 0,4737 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
Nylon 6/66
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,1691 - € 0,1691 | 479948 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/66
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.098 in
1.5 - 2.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| € 0,1411 - € 0,1411 | 9214 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.106 - 0.142 in
2.7 - 3.6 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| € 0,2982 - € 0,2982 | Vraag de levertijd aan hier |
Geelbruin
|
Nylon 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
0.142 - 0.165 in
3.6 - 4.2 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1662 | 3291 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/66
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| € 0,2404 - € 0,2404 | 25174 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.114 - 0.142 in
2.9 - 3.6 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| € 0,121 - € 0,143 | 508048 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.051 - 0.079 in
1.3 - 2.0 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| € 0,2433 - € 0,2433 | 36053 Op voorraad |
Wit
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
0.24 - 0.244 in
6.1 - 6.2 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,2166 | 49420 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/66
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| € 0,0844 - € 0,1392 | 1000 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.106 - 0.142 in
2.7 - 3.6 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| € 0,1498 - € 0,1498 | 4857 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/66
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 - 0.236 in
5.0 - 6.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,4006 - € 0,5075 | 4585 Op voorraad |
Zwart
|
PSU
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
0.142 - 0.165 in
3.6 - 4.2 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,2166 | 875 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.024 - 0.047 in
0.6 - 1.2 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| € 0,0793 - € 0,136 | 3000 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/66
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.024 - 0.047 in
0.6 - 1.2 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| € 0,1212 - € 0,1212 | 10538 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 - 0.236 in
5.0 - 6.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,1587 - € 0,1587 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Nylon 6/66
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,1032 - € 0,1147 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,0844 - € 0,1392 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.134 - 0.169 in
3.4 - 4.3 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan