Menu Search

Druknagels - Stevige klinknagel

Op voorraad

Stevige klinknagels hebben een snel en gemakkelijk push-fit ontwerp. Ze hebben een ontwerp uit één stuk met een vooraf aangedreven pin waarmee de klinknagel snel met de hand of met automatische apparatuur kan worden geplaatst. Ze kunnen gemakkelijk worden verwijderd door de pen uit de tule te trekken.

Ons assortiment stevige klinknagels is geschikt voor toepassingen waarbij push-in klinknagels aan de voorkant (blindzijdige bevestiging) gemonteerd moeten worden, die verwijderd en hergebruikt kunnen worden. De klinknagels bieden dat en meer! Ze zijn ook goed bestand tegen trillingen en zijn een solide keuze voor lichte toepassingen.

De klinknagels hebben een robuust ontwerp wat ervoor zorgt dat ze stevig op hun plaats blijven, maar toch voor een schone en nette afwerking zorgt. Deze klinknagels zijn sterk, betrouwbaar en een zeer economische keuze.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Verkrijgbaar als optie met classificatie UL94 HB en UL94 V2
  • Kleur: zwart


Serie: SR1912

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
28 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kophoogte Kopdiameter Compatibele paneeldiktes Compatibele gatdiameters Bestellen
€ 0,5357 - € 0,5357 31759 Op voorraad
1.8 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
5 - 5.0 mm
€ 0,6752 - € 0,6752 52818 Op voorraad
2.6 mm
15.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
€ 0,0937 - € 0,1472 Vraag de levertijd aan hier
1.1 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
4.9 - 5.2 mm
€ 0,6069 - € 0,6069 53085 Op voorraad
2.7 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
€ 0,7895 - € 0,7895 7940 Op voorraad
2.5 mm
25.4 mm
12.0 - 15.0 mm
7 - 7.0 mm
€ 0,1074 - € 0,1568 14463 Op voorraad
1.5 mm
5.5 mm
6.1 - 6.7 mm
3.1 - 3.3 mm
€ 0,1067 - € 0,1553 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
4.8 mm
4.1 - 4.6 mm
2.5 - 2.6 mm
€ 0,1078 - € 0,1576 13228 Op voorraad
1.5 mm
7.6 mm
6.7 - 7.4 mm
3.7 - 3.9 mm
  • van 2
Expansieklinknagel 1.5 mm 4.6 mm Nylon Zwart

10278734

Prijsbereik
€ 0,5357 - € 0,5357

Voorraadniveaus
31759 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    11.4 mm
  • Kopdiameter
    7.2 mm
  • Kophoogte
    1.8 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    1.5 - 4.6 mm
  • Compatibele gatdiameters
    5 - 5.0 mm
Stevige klinknagel N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

10278826

Prijsbereik
€ 0,6752 - € 0,6752

Voorraadniveaus
52818 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    22.0 mm
  • Kopdiameter
    15.0 mm
  • Kophoogte
    2.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    3.0 - 8.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    8 - 8.0 mm
Expansieklinknagel 1.5 mm 4.6 mm Nylon Zwart

10036242

Prijsbereik
€ 0,1472 - € 0,0937

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Ankerlengte
    11.3 mm
  • Kopdiameter
    7.2 mm
  • Kophoogte
    1.1 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    1.5 - 4.6 mm
  • Compatibele gatdiameters
    4.9 - 5.2 mm
Expansieklinknagel 2.5 mm 8.9 mm Nylon Zwart

10278765

Prijsbereik
€ 0,6069 - € 0,6069

Voorraadniveaus
53085 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    18.5 mm
  • Kopdiameter
    15.0 mm
  • Kophoogte
    2.7 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    2.5 - 8.9 mm
  • Compatibele gatdiameters
    6.3 mm
Expansieklinknagel 12.0 mm 15.0 mm Nylon Zwart

10278796

Prijsbereik
€ 0,7895 - € 0,7895

Voorraadniveaus
7940 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    27.0 mm
  • Kopdiameter
    25.4 mm
  • Kophoogte
    2.5 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    12.0 - 15.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    7 - 7.0 mm
Expansieklinknagel 6.1 mm 6.7 mm Nylon Zwart

10036327

Prijsbereik
€ 0,1568 - € 0,1074

Voorraadniveaus
14463 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    11.6 mm
  • Kopdiameter
    5.5 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    6.1 - 6.7 mm
  • Compatibele gatdiameters
    3.1 - 3.3 mm
Expansieklinknagel 4.1 mm 4.6 mm Nylon Zwart

10036280

Prijsbereik
€ 0,1553 - € 0,1067

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Ankerlengte
    8.8 mm
  • Kopdiameter
    4.8 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    4.1 - 4.6 mm
  • Compatibele gatdiameters
    2.5 - 2.6 mm
Expansieklinknagel 6.7 mm 7.4 mm Nylon Zwart

10036334

Prijsbereik
€ 0,1576 - € 0,1078

Voorraadniveaus
13228 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    11.9 mm
  • Kopdiameter
    7.6 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    6.7 - 7.4 mm
  • Compatibele gatdiameters
    3.7 - 3.9 mm