Menu Search

Drukschroef M5 17.0 1.0 Staal

Deze drukschroef met een kunststof pad wordt gebruikt om een gecontroleerd lagervlak voor componenten te bieden die nauwkeurig geplaatst en bevestigd moet worden terwijl axiale beweging of schade van het pasvlak wordt vermeden. Gemaakt van staal voor een grotere duurzaamheid en sterkte.
Essentra artikelnummer:

20255473

Fabrikant artikelnummer:

20255473

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 2,366
20 - 49 € 2,132
50 - 99 € 2,009
100 - 499 € 1,775
500 + € 1,54
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,37

1 x € 2,366

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
l1 17.0
l2 1.0
d2 3.0
A/F 2.5
Gewicht g 1.2
Materiaal Staal
Padtype Thermo Pad

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op