Draaispansloten met T-greep worden met de hand bediend en hebben een vast ontwerp. Worden gebruikt binnen een breed scala aan toepassingen met toegangshardware en zijn ideaal voor kasten en toegangspanelen.
Ons assortiment omvat vergrendelende en niet-vergrendelende opties. Alle afsluitbare opties worden geleverd met twee sleutels. Alle vergrendelingen worden geleverd met een rubberen afdichtpakking en een vooraf ingestelde compressie van 6 mm voor een betere geluidsisolatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Voltooien | Gripcapaciteit | Sleuteltype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 9,6597 - € 15,0262 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| € 9,1075 - € 14,1671 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| € 9,6597 - € 15,0262 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| € 9,6597 - € 15,0262 | 24 Op voorraad |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 7,6618 - € 11,9184 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| € 27,4846 - € 38,4791 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| € 9,3021 - € 14,4698 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| € 9,6597 - € 15,0262 | 60 Op voorraad |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 9,6597 - € 15,0262 | 1 Op voorraad |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| € 9,3021 - € 14,4698 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 9,6597 - € 15,0262 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| € 9,6597 - € 15,0262 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| € 32,6791 - € 45,7511 | 45 Op voorraad |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| € 9,6597 - € 15,0262 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| € 9,6597 - € 15,0262 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| € 27,4846 - € 38,4791 | 1 Op voorraad |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| € 9,3021 - € 14,4698 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| € 9,3021 - € 14,4698 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| € 27,4846 - € 38,4791 | 40 Op voorraad |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan