Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
De drukstukken worden op de uiteinden van de zuiger geschroefd voor gebruik in rechtlijnige klemmen. De plunjer duwt naar voren tot het drukkussen het werkstuk stevig vasthoudt. Deze componenten zijn ontworpen voor snelwerkend klemmen met maatvariaties en lange openings- en sluitingsbewegingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kopdikte | Draadmaat | Kophoogte | Draadlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
0.224 in
5.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
M5
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.224 in
5.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.161 in
4.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.579 in
14.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan