10331835
100720200002
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,4214 |
500 - 999 | € 0,3086 |
1000 + | € 0,2285 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Vergrendelende druppelvormige bevestiging |
Bevestigingstype gat B | Vergrendelende druppelvormige bevestiging |
Diameter behuizing | 4.3 mm |
Diameter behuizing | 0.169 in |
Gatdiameter A | 0.098 in |
Gatdiameter A | 2.5 mm |
Gatdiameter B | 0.098 in |
Gatdiameter B | 2.5 mm |
Plaatdikte A-bereik | 1.2 - 1.6 mm |
Plaatdikte A-bereik | 0.047 - 0.063 in |
Plaatdikte B-bereik | 0.047 - 0.063 in |
Plaatdikte B-bereik | 1.2 - 1.6 mm |
Lengte afstandhouder | 3.2 mm |
Lengte afstandhouder | 0.126 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan