Menu Search

Steun met snapvergrendeling 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

These Snap Fit Bayonet Nose/Locking Two Prong Cupped PCB Supports mount into and holes. The spacer length is and they are made of ,
Essentra artikelnummer:

10365441

Oud artikelnummer:

27LMSP00125

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1345
5000 - 9999 € 0,1153
10000 + € 0,1008
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 134,50

1000 x € 0,1345

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende bajonetneusbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende bevestiging met twee pennen
Diameter behuizing 5.5 mm
Gatdiameter A 4.0 mm
Gatdiameter B 3.2 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.6 mm
Lengte afstandhouder 3.2 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op