Menu Search

Steun met snapvergrendeling 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

Gemaakt van naturel nylon 6/6, RMS-19. Deze steunpaal met dubbele vergrendeling heeft twee klikbevestigingen en een geribbeld lichaam. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10003060

Fabrikant artikelnummer:

DLCBSHD-20M-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2176
5000 - 9999 € 0,1958
10000 + € 0,1763
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 217,60

1000 x € 0,2176

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Diameter behuizing 7.1 mm
Gatdiameter A 6.3 mm
Gatdiameter B 6.3 mm
Vergrendelkophoogte B 6.6 mm
Plaatdikte A-bereik 0.8 - 2.2 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 2.2 mm
Lengte afstandhouder 20.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op