20216207
20216207
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 306,9762 |
| 5 - 9 | € 276,275 |
| 10 - 19 | € 260,9342 |
| 20 + | € 230,2319 |
| Bore dia | Keyway |
|---|---|
| d1 tol. H7 | 30.0 |
| d2 | 58.0 |
| l1 | 190.0 |
| l2 | 61.0 |
| l3 | 68.0 |
| w1 | 29.0 |
| w1 | 8.0 |
| w2 | 33.3 |
| Gewicht g | 2900.0 |
| Materiaal | RVS 304 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan