Menu Search

Kartelknop 12.0 mm M3 10.0 mm Staal Zwart

Essentra artikelnummer:

10194096

Oud artikelnummer:

1220560

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 1249 € 1,4989
1250 + € 1,3164
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 14,99

10 x € 1,4989

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Knopstijl Knurled
Type Schroef
Draadmaat M3
Kophoogte 2.5 mm
Knopdiameter 12.0 mm
Totale hoogte 17.5 mm
Draadlengte 10.0 mm
Massief materiaal Staal
Goederencode 7318153590

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op