Gekartelde duimschroeven kunnen over schroeven worden gedrukt om een kleine knop te creëren voor klemming of bevestiging. Deze knoppen kunnen worden gebruikt met schroeven van willekeurige lengte en de gekartelde rand biedt goede houvast voor aan- en losdraaien.
Serie: SR6127
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Massief materiaal | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3205 - € 0,5832 | 5200 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 0,5327 - € 0,8652 | 1100 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 0,463 - € 0,7494 | 8011 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 0,4392 - € 0,7138 | 135 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 0,555 - € 0,9008 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 0,3977 - € 0,6455 | 290 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 0,3368 - € 0,5491 | 4820 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 1,4262 - € 1,6325 | 250 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Staal
|
||
€ 1,2857 - € 1,4745 | 921 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Staal
|
||
€ 1,8848 - € 2,1667 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Staal
|
||
€ 2,2927 - € 2,6223 | 6 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Staal
|
||
€ 2,8642 - € 3,2649 | 430 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Staal
|
||
€ 3,8586 - € 4,3928 | 770 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Staal
|
||
€ 5,3575 - € 6,144 | 4 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Staal
|
||
€ 3,2067 - € 3,6846 | 941 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
RVS
|
||
€ 4,363 - € 4,9951 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
RVS
|
||
€ 4,9568 - € 4,9568 | 48 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Staal
|
||
€ 8,8747 - € 8,8747 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
RVS
|
||
€ 2,5674 - € 2,9236 | 421 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Staal
|
||
€ 0,6604 - € 0,7524 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Staal
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan