Gekartelde duimschroeven kunnen over schroeven worden gedrukt om een kleine knop te creëren voor klemming of bevestiging. Deze knoppen kunnen worden gebruikt met schroeven van willekeurige lengte en de gekartelde rand biedt goede houvast voor aan- en losdraaien.
Serie: SR6127
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3368 - € 0,5491 | 19555 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,4229 - € 0,6871 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,555 - € 0,9008 | 4900 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,69 - € 1,0893 | 3000 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 6,0105 - € 6,0105 | 432 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
RVS
|
||
| € 1,6918 - € 1,9441 | 203 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Staal
|
||
| € 0,3368 - € 0,5491 | 325 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,3888 - € 0,6322 | 100 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,6411 - € 1,0447 | 100 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,3546 - € 0,5758 | 244 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,3888 - € 0,6322 | 1513 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,6782 - € 1,0685 | 4295 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,8281 - € 0,8281 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,42 - € 0,6841 | 2500 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,46 - € 0,7435 | 12 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 1,0536 - € 1,0536 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,3546 - € 0,5758 | 17338 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,6722 - € 1,0907 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 1,3579 - € 1,5434 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Staal
|
||
| € 0,7331 - € 1,156 | 71 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethyleen
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan