Gekartelde duimschroeven kunnen over schroeven worden gedrukt om een kleine knop te creëren voor klemming of bevestiging. Deze knoppen kunnen worden gebruikt met schroeven van willekeurige lengte en de gekartelde rand biedt goede houvast voor aan- en losdraaien.
Serie: SR6127
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Massief materiaal | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,69 - € 1,0893 | 202 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 0,7331 - € 1,156 | 2971 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 0,3546 - € 0,5758 | 17538 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 1,3579 - € 1,5434 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Staal
|
||
€ 0,4392 - € 0,7138 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 0,3784 - € 0,6144 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 0,3888 - € 0,6322 | 5900 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 1,6918 - € 1,9441 | 203 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Staal
|
||
€ 0,414 - € 0,6737 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 0,463 - € 0,7494 | 719 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 0,3368 - € 0,5491 | 2651 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 0,3546 - € 0,5758 | 244 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 0,4392 - € 0,7138 | 1294 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 0,7331 - € 1,156 | 3400 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 0,4007 - € 0,6515 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 0,6722 - € 1,0907 | 51 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 0,7828 - € 1,644 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Polyamide 6
|
||
€ 0,5802 - € 0,9423 | 824 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 0,5802 - € 0,9423 | 2999 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethyleen
|
||
€ 0,8294 - € 1,7417 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Polyamide 6
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan