Duimschroeven zijn eenvoudig aan te brengen en vast te draaien. Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte waar bevestiging met gereedschap niet mogelijk is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1571 - € 0,2197 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1453 - € 0,2007 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,2371 - € 0,3171 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,2648 - € 0,355 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1978 - € 0,2749 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1571 - € 0,2167 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1257 - € 0,1731 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1658 - € 0,2327 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1453 - € 0,2007 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,2124 - € 0,2939 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,2371 - € 0,3171 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,2066 - € 0,2837 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,2604 - € 0,3491 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1571 - € 0,2197 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1498 - € 0,208 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1469 - € 0,2022 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1379 - € 0,1906 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1498 - € 0,208 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,547 - € 0,6474 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,5325 - € 0,627 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan