Menu Search

Duimschroeven - Gekarteld metaal met schouder

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kartelschroeven zijn een van de belangrijkste soorten schroeven die in verschillende industriële toepassingen worden gebruikt.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
175 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid l3 l1 d2 l2 Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
25.0 mm
M4
8.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
20.0 mm
M4
8.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
10.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
25.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
55.0 mm
M20
27.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
12.0 mm
M3
7.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
4.0 mm
M3
7.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
35.0 mm
M10
16.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
70.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
5.5 mm
30.0 mm
M6
11.0 mm
  • van 9
Schouderschroef M10 20.0 mm RVS

10505199


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Schouderdiameter
    12.0 mm
Schouderschroef M8 90.0 mm RVS

10505120


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    7.0 mm
  • Draadlengte
    90.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Schouderdiameter
    10.0 mm
Schouderschroef M10 25.0 mm RVS

10505205


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Schouderdiameter
    12.0 mm
Schouderschroef M4 6.0 mm RVS

10506134


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Schouderdiameter
    5.0 mm
Schouderschroef M10 60.0 mm RVS

10505328


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Draadlengte
    60.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Schouderdiameter
    12.0 mm
Schouderschroef M4 25.0 mm RVS

10506066


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Schouderdiameter
    5.0 mm
Schouderschroef M4 6.0 mm RVS

10506141


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Schouderdiameter
    5.0 mm
Schouderschroef M3 8.0 mm RVS

10505977


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    7.0 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Schouderdiameter
    4.0 mm
Schouderschroef M4 20.0 mm RVS

10506059


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Schouderdiameter
    5.0 mm
Schouderschroef M5 10.0 mm RVS

10506189


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M5 25.0 mm RVS

10506264


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M20 55.0 mm RVS

10505755


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    36.0 mm
  • Kophoogte
    16.0 mm
  • Draadlengte
    55.0 mm
  • Draadmaat
    M20
  • Schouderdiameter
    24.0 mm
Schouderschroef M3 12.0 mm RVS

10505830


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    7.0 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Schouderdiameter
    4.0 mm
Schouderschroef M3 4.0 mm RVS

10505908


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    7.0 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Draadlengte
    4.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Schouderdiameter
    4.0 mm
Schouderschroef M4 10.0 mm RVS

10505984


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Schouderdiameter
    5.0 mm
Schouderschroef M10 25.0 mm RVS

10505212


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Schouderdiameter
    12.0 mm
Schouderschroef M10 50.0 mm RVS

10505298


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Draadlengte
    50.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Schouderdiameter
    12.0 mm
Schouderschroef M10 35.0 mm RVS

10505243


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Draadlengte
    35.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Schouderdiameter
    12.0 mm
Schouderschroef M5 70.0 mm RVS

10506400


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    70.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M6 30.0 mm RVS

10506486


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    13.0 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Schouderdiameter
    8.0 mm