Dwarsmoeren worden gebruikt met verbindingsbouten voor haakse verbindingen. De M6-moeren worden geleverd in een zinklegering voor een betaalbare oplossing, terwijl de M8-moeren worden geleverd in staal, voor extra sterkte. M8-moeren zijn daarom ideaal voor zwaardere toepassingen, gewoonlijk voor planken met een dikte van 22 mm of meer
Serie: SR1585
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale lengte | Buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,421 - € 0,8233 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1815 - € 0,3395 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,6941 - € 0,6941 | 466 Op voorraad |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3249 - € 0,6824 | 200 Op voorraad |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan