Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Einddopjes zijn een veelzijdige kap voor een groot aantal toepassingen.Ideaal voor productpresentatie en -bescherming.Duurzaam en visueel aangenaam. Materiaal: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1506, SR1500, SR1501
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | h | d1 | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,109 - € 0,2085 | 10000 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0866 - € 0,1637 | 12000 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,0532 - € 0,1005 | 40000 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
Zwart
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,1404 - € 0,2652 | 32000 Op voorraad |
0.386 in
9.8 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,1456 - € 0,1694 | Vraag de levertijd aan hier |
0.343 in
8.7 mm
|
Zwart
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,0546 - € 0,1082 | 17500 Op voorraad |
|
Wit
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
1
|
||
| € 0,0974 - € 0,1746 | 3000 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Wit
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0926 - € 0,163 | 8000 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Wit
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0906 - € 0,171 | Vraag de levertijd aan hier |
0.386 in
9.8 mm
|
Wit
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0894 - € 0,171 | 19000 Op voorraad |
0.386 in
9.8 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0729 - € 0,1563 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
1
|
||
| € 0,0778 - € 0,1396 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,1678 - € 0,32 | 2000 Op voorraad |
0.413 in
10.5 mm
|
Zwart
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,0851 - € 0,1698 | 16000 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,129 - € 0,1518 | 40000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,1124 - € 0,1374 | 46000 Op voorraad |
0.248 in
6.3 mm
|
Zwart
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,0611 - € 0,1188 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinylchloride
|
1
|
||
| € 0,0546 - € 0,1037 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
1
|
||
| € 0,0729 - € 0,1579 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
1
|
||
| € 0,0894 - € 0,173 | 20000 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Zwart
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan