Menu Search

Bevestigingsplaat 2.0 mm 44.0 mm Staal

Deze montagebeugel voor gasveren is ontworpen om zowel een stabiele bevestiging als een optionele functionaliteit voor gasveren te bieden. De verhoogde en U-vormige geplateerde fitting is geschikt voor kogelgewrichten. Het wordt ingeschroefd en is gemaakt van koolstofstaal met zink.
Essentra artikelnummer:

10306420

Fabrikant artikelnummer:

552040

4 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 39 € 7,628
40 - 139 € 6,1291
140 - 259 € 5,5207
260 + € 4,6154
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 152,56

20 x € 7,628

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type 5
Montage Kogelgewricht
Massief materiaal Koolstofstaal
Einddiameter kogel 10.0 mm
Totale lengte 44.0 mm
Gatdiameter A 6.5 mm
Gatdiameter B 4.3 mm
Plaatdikte 2.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 30.0 mm
Langste afstand tussen bevestigingsgaten 41.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op