Menu Search

Bevestigingsplaat 2.5 mm 70.0 mm Staal

Deze montagebeugel voor gasveren is ontworpen om zowel een stabiele bevestiging als een optionele functionaliteit voor gasveren te bieden. De verhoogde en U-vormige geplateerde fitting is geschikt voor trekhaakvorken met ogen. Het wordt ingeschroefd en is gemaakt van koolstofstaal met zink.
Essentra artikelnummer:

10306444

Fabrikant artikelnummer:

552042

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 39 € 27,1435
40 - 139 € 21,8454
140 + € 19,6638
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 542,87

20 x € 27,1435

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type 6
Montage Gaffelvork met ogen
Massief materiaal Koolstofstaal
Totale lengte 70.0 mm
Totale breedte 18.0 mm
Gatdiameter A 6.5 mm
Plaatdikte 2.5 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 51.0 mm
Langste afstand tussen bevestigingsgaten 51.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op