Drukbevestiging Eindkap biedt algemene bescherming voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad tegen verontreinigingen zoals vuil, stof en vochtigheid. Het drukpassend ontwerp maakt eenvoudige handmatige toepassing mogelijk, terwijl een veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen in de productie, opslag en tijdens het transport van componenten. Deze serie is een voordelig alternatief voor een schroefdraadprofiel.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRCFBPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | H | Draadmaat | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8"
|
UNF
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.882 in
47.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.98 in
50.3 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
GAS
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Metrisch
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.748 in
44.4 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
GAS
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2" x 20
|
UNF
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Metrisch
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
GAS
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
GAS
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
UNF
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Metrisch
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Metrisch
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.705 in
17.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Metrisch
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
GAS
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.776 in
19.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Metrisch
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Metrisch
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan