Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Ideale bescherming voor buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.Korte versie voor algemene afsluiting en lange versie hebben een extra diepe en gevederde rand voor een strakke passing.Het krimpt niet bij verhitting tijdens het aanvraagproces. Materiaal: PVC, LDPE Kleur: Rood Serie: SR1610, SR1620
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,389 - € 0,7785 | 400 Op voorraad |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| € 0,1404 - € 0,2784 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| € 0,5492 - € 1,0957 | 16320 Op voorraad |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| € 0,1571 - € 0,3117 | 6000 Op voorraad |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| € 0,2334 - € 0,4645 | 9000 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| € 0,3508 - € 0,6984 | 100 Op voorraad |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| € 0,2151 - € 0,4292 | Vraag de levertijd aan hier |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,109 - € 0,2159 | 2000 Op voorraad |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| € 0,511 - € 1,0188 | 1050 Op voorraad |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| € 0,5126 - € 1,0252 | Vraag de levertijd aan hier |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| € 0,2608 - € 0,5158 | Vraag de levertijd aan hier |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| € 0,4119 - € 0,4332 | 128 Op voorraad |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,1223 - € 0,2425 | 20400 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| € 0,5156 - € 1,0284 | 600 Op voorraad |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| € 0,4531 - € 0,9034 | 360 Op voorraad |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,2669 - € 0,5959 | 1800 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| € 0,479 - € 1,0668 | 92 Op voorraad |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 17880 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|||
| € 0,4958 - € 0,9963 | 960 Op voorraad |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| € 0,6316 - € 1,2622 | 4680 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan