Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Ideale bescherming voor buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.Korte versie voor algemene afsluiting en lange versie hebben een extra diepe en gevederde rand voor een strakke passing.Het krimpt niet bij verhitting tijdens het aanvraagproces. Materiaal: PVC, LDPE Kleur: Rood Serie: SR1610, SR1620
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4119 - € 0,4332 | 128 Op voorraad |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,2608 - € 0,5158 | Vraag de levertijd aan hier |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| € 1,0313 - € 2,3003 | Vraag de levertijd aan hier |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| € 0,5156 - € 1,0284 | 600 Op voorraad |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| € 0,2669 - € 0,5959 | 1800 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| € 0,0894 - € 0,1778 | 2100 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1223 - € 0,2425 | 20400 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| € 0,081 - € 0,1605 | Vraag de levertijd aan hier |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,3508 - € 0,7817 | 8040 Op voorraad |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan