Eindkappen zonder schroefdraad zijn ideaal om buizen, pijpen of staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Houdt vuil, puin en andere verontreinigingen buiten. Heeft enige slijtvastheid, waardoor het bijbehorend onderdeel veilig blijft tijdens de opslag en verzending. Kan tevens worden gebruikt voor maskers bij verf-, verzink- of zandstraaltoepassingen.
Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Kleur: Zwart, Blauw, Geel, Grijs, Naturel, Wit Serie: SR1062, SRF0023
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | D | H | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3935 - € 0,8265 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,045 - € 0,1345 | 8000 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,2308 - € 0,4234 | 3000 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,3005 - € 0,6311 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 0,048 - € 0,0581 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1034 - € 0,2345 | 38000 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1481 - € 0,3492 | 8400 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 0,1507 - € 0,3492 | 2800 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,1293 - € 0,3876 | 610 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,0451 - € 0,1358 | 54945 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,3972 | 11475 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1466 - € 0,3332 | 13200 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,4332 - € 0,9675 | 4140 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,0481 - € 0,0582 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,1017 - € 0,2136 | 2100 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1217 - € 0,2832 | 7000 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,0335 - € 0,0406 | 4500 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,2242 - € 0,4709 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 0,0802 - € 0,0891 | 130384 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 0,2837 - € 0,5959 | 840 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan