EMI-afdichting gemaakt van polyurethaanschuim bedekt met nikkel-koper tape. Met clip-on profielen bieden deze pakkingen randbescherming en afdichting. Gebruikt op plaatmetaal, bieden bescherming tegen trillingen, maar ook tegen binnendringend vocht en vuil. Ze bieden extra afdichting voor behuizingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Lengte rol | Materiaal | Totale breedte | Totale hoogte | Type | Minimale grip | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 137,2904 - € 137,2904 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechthoekig
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU-foam
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4
|
|
||
| € 143,7586 - € 143,7586 | 3 Op voorraad |
L-vorm
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU-foam
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
|
||
| € 174,8505 - € 174,8505 | 116 Op voorraad |
Vierkant
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU-foam
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
|
||
| € 113,9024 - € 113,9024 | Vraag de levertijd aan hier |
Ovaal
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU-foam
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan