20216269
20216269
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 63,872 |
5 - 9 | € 57,487 |
10 - 19 | € 54,295 |
20 + | € 47,909 |
Bore dia | Sleutelgat |
---|---|
d1 tol. H7 | 6.0 |
d2 | 16.0 |
l1 | 34.0 |
l2 | 17.0 |
l3 | 8.0 |
w1 tol. JS9 | 2.0 |
w2 | 7.0 |
Gewicht g | 50.0 |
Materiaal | RVS 304 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan