Excenterhendels met buitendraad zorgen voor een snelle koppeling en ontkoppeling zonder gereedschap en maken kleine aanpassingen aan de klemactie mogelijk. Dit licht gebogen handvat biedt een comfortabele grip en de externe schroefdraad kan makkelijk worden aangepast.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Diameter behuizing | Bevestigingstype | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Draadeinde
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Draadeinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Draadeinde
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Draadeinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| € 25,3402 - € 61,0005 | 92 Op voorraad |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Draadeinde
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 29,7189 - € 33,8993 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Draadeinde
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| € 38,2169 - € 91,9484 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Draadeinde
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| € 25,8439 - € 62,2176 | 126 Op voorraad |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Draadeinde
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 29,5817 - € 71,188 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Draadeinde
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| € 29,7189 - € 34,0669 | 2 Op voorraad |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Draadeinde
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| € 29,8408 - € 71,8613 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Draadeinde
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| € 30,1769 - € 72,5984 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Draadeinde
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| € 38,5222 - € 92,7503 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Draadeinde
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| € 24,8673 - € 59,5263 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Draadeinde
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 29,8408 - € 71,8613 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Draadeinde
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Draadeinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Draadeinde
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Draadeinde
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Draadeinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Draadeinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan