Menu Search

Facebeschermer DN 32 LDPE - PCR Groen

Essentra artikelnummer:

20750763

Oud artikelnummer:

20750763

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,5258
500 - 2499 € 0,3756
2500 + € 0,338
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 26,29

50 x € 0,5258

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 78.0 mm
d 38.9 mm
H 29.2 mm
Nominale buismaat 1 1/4"
Specificaties DN 32
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Percentage gerecycled materiaal % 100%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op