Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.
Duurzame facebeschermer die werkt als een beschermkap om flenzen af te schermen tegen vuil, vocht, verf en zandstralenGeen bevestigingsmiddelen nodig.Duurzaam materiaal. Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SR1354
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | Fitting Shape | d1 | D | H | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 22,958 - € 27,01 | 123 Op voorraad |
15.433 in
392.0 mm
|
Barrelled Profile
|
14.724 in
374.0 mm
|
20.866 in
530.0 mm
|
|
DN 400;ANSI 16
|
1
|
||
€ 1,5961 - € 1,7735 | Vraag de levertijd aan hier |
7.461 in
189.5 mm
|
Finned Profile
|
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
DN 125;ANSI 5
|
3
|
||
€ 2,0486 - € 3,1868 | 780 Op voorraad |
8.465 in
215.0 mm
|
Finned Profile
|
|
8.465 in
215.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
DN 150;ANSI 6
|
3
|
||
€ 28,791 - € 28,791 | Vraag de levertijd aan hier |
17.441 in
443.0 mm
|
Barrelled Profile
|
16.693 in
424.0 mm
|
22.441 in
570.0 mm
|
|
DN 450;ANSI 18
|
1
|
||
€ 1,0332 - € 1,6072 | Vraag de levertijd aan hier |
5.394 in
137.0 mm
|
Finned Profile
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 80;ANSI 3
|
3
|
||
€ 5,2073 - € 8,1002 | 192 Op voorraad |
16.063 in
408.0 mm
|
Finned Profile
|
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 300;
ANSI 12
|
3
|
||
€ 3,2505 - € 5,0564 | 364 Op voorraad |
13.583 in
345.0 mm
|
Finned Profile
|
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
DN 250;ANSI 10
|
3
|
||
€ 0,904 - € 1,4062 | 1020 Op voorraad |
4.803 in
122.0 mm
|
Finned Profile
|
|
4.803 in
122.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
3
|
||
€ 6,01 - € 7,005 | 91 Op voorraad |
6.26 in
159.0 mm
|
Barrelled Profile
|
5.866 in
149.0 mm
|
8.583 in
218.0 mm
|
|
DN 150;ANSI 6
|
1
|
||
€ 1,4792 - € 2,3011 | Vraag de levertijd aan hier |
6.417 in
163.0 mm
|
Finned Profile
|
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 100;ANSI 4
|
3
|
||
€ 3,814 - € 4,437 | 30 Op voorraad |
4.213 in
107.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.937 in
100.0 mm
|
6.378 in
162.0 mm
|
|
DN 100;ANSI 4
|
1
|
||
€ 2,6278 - € 2,9198 | 246 Op voorraad |
10.63 in
270.0 mm
|
Finned Profile
|
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
DN 200;ANSI 8
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan