Ferrietkernen voor platte kabels zijn verkrijgbaar in verschillende insteeklengtes en MHz-impedantie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Insteeklengte | Impedantie 100 MHz | Totale lengte | Impedantie 25 MHz | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,9257 - € 2,1397 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
191
|
0.472 in
12.0 mm
|
120
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 2,0577 - € 2,2863 | Vraag de levertijd aan hier |
0.925 in
23.5 mm
|
99
|
1.122 in
28.5 mm
|
36 Ω
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| € 3,1062 - € 3,4514 | Vraag de levertijd aan hier |
87.27 ft
26.60 m
|
107
|
1.496 in
38.0 mm
|
45 Ω
|
0.484 in
12.30 mm
|
||
| € 1,3069 - € 1,4521 | 486 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
94 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,3244 - € 0,3604 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
72 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,609 - € 0,6767 | Vraag de levertijd aan hier |
0.65 in
16.5 mm
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,5474 - € 0,6082 | 4780 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
65 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,562 - € 0,6245 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
88 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
29 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,8962 - € 0,9958 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
59 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
24 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1622 - € 0,1802 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
74 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
46 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 5,9141 - € 6,5712 | 420 Op voorraad |
1.72 in
43.7 mm
|
181 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
80 Ω
|
|
||
| € 0,5761 - € 0,6402 | 3329 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
58 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 2,6519 - € 2,9466 | Vraag de levertijd aan hier |
1.72 in
43.7 mm
|
104 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
36 Ω
|
|
||
| € 1,3436 - € 1,4929 | 168 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
123 Ω
|
0.744 in
18.9 mm
|
61 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,9749 - € 1,0832 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
100 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,7637 - € 0,8486 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
78 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
41 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,7494 - € 0,8327 | 2049 Op voorraad |
0.736 in
18.7 mm
|
47 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
21 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,7595 - € 0,8439 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,5142 - € 0,5714 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
164 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
45 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,5406 - € 0,6007 | Vraag de levertijd aan hier |
0.846 in
21.5 mm
|
87 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
27 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan