Menu Search

Ferrietkernen

Op voorraad

Een assortiment massieve en gespleten ferriethulzen die kunnen worden toegepast als ontstoringsweerstand en afschermende kralen voor ronde kabels. Ze zijn verkrijgbaar voor een breed assortiment kabeldiameters.

Gespleten ferrietmoffen (of kernen) zijn klemmoffen die worden gebruikt als ontstoringsweerstand. Ze bevatten A5-materiaalkernen die rond een kabel worden gemonteerd. Ze zijn uitstekend geschikt voor het doen van schattingen in EMI-voorzorgsmaatregelen en verminderen alle EMI-emissies. De polyamide behuizing vereenvoudigt montage van de kern in apparatuur die achteraf veranderd en getest moet worden. Het magnetische high-performance materiaal biedt bescherming tegen ongewenste EMI-straling zonder dat de golfvormen in digitale apparatuur worden aangetast. Ze kunnen worden toegepast in personal computers, wordprocessors, faxmachines, display-apparatuur, fotokopieerapparaten en computerconsoles. Deze bescherming biedt cruciale immuniteit tegen transmissie en andere soorten ruis in dergelijke apparatuur. Ze kunnen op een kabel met een connector en op een draadharnas worden gemonteerd en worden door de bevestigingsband stevig bevestigd.

Massieve ferrietkernen vormen een breed assortiment afschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Dit assortiment omvat opties die vooral worden toegepast op draadmontages en binnen de MATV- en CATV-industrieën. Het assortiment omvat eveneens opties met een ringconfiguratie waardoor de eigenschappen van ferrietmateriaal beter worden gebruikt; deze kunnen in een breed frequentiebereik worden ingezet en worden meestal gebruikt als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.

  • Ferrietmaterialen: A5, 3A5, G7 en K5B
  • Materiaal van de behuizing: polyamide 6.6 (PA)
  • Kleur: zwart
  • UL94-classificatie V0

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
220 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Breedte Totale diameter Binnendiameter Bestellen
99 Op voorraad
28.0 mm
16.0 mm
7.0 mm
1000 Op voorraad
10.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
26.0 mm
11.5 mm
4.3 mm
4385 Op voorraad
19.5 mm
9.5 mm
5.0 mm
7400 Op voorraad
20.0 mm
10.5 mm
5.5 mm
216 Op voorraad
15.0 mm
12.0 mm
7.0 mm
262 Op voorraad
28.5 mm
17.5 mm
10.7 mm
Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
14.9 mm
6.9 mm
Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
16.0 mm
7.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
3.5 mm
1.3 mm
Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
29.0 mm
19.0 mm
13.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
110 Op voorraad
30.0 mm
12.0 mm
5.6 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.5 mm
12.5 mm
8.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
28.5 mm
14.2 mm
8.0 mm
330 Op voorraad
20.0 mm
12.0 mm
5.6 mm
825 Op voorraad
20.0 mm
12.3 mm
7.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
10.5 mm
5.5 mm
  • van 11
Cilindrische ferriet 7.0 mm 16.0 mm 28.0 mm 174 Ω 247 Ω K5B

10319130


Voorraadniveaus
99 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Massieve ferrietkern
  • Binnendiameter
    7.0 mm
  • Totale diameter
    16.0 mm
  • Breedte
    28.0 mm
  • Materiaal
    K5B
Cilindrische ferriet 7.0 mm 10.0 mm 10.0 mm 31 Ω 57 Ω K5B

10318904


Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Massieve ferrietkern
  • Binnendiameter
    7.0 mm
  • Totale diameter
    10.0 mm
  • Breedte
    10.0 mm
  • Materiaal
    K5B
Cilindrische ferriet 4.3 mm 11.5 mm 26.0 mm 190 Ω 270 Ω K5B

10318942


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Massieve ferrietkern
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Totale diameter
    11.5 mm
  • Breedte
    26.0 mm
  • Materiaal
    K5B
Cilindrische ferriet 5.0 mm 9.5 mm 19.5 mm 98 Ω 153 Ω K5B

10319505


Voorraadniveaus
4385 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Massieve ferrietkern
  • Binnendiameter
    5.0 mm
  • Totale diameter
    9.5 mm
  • Breedte
    19.5 mm
  • Materiaal
    K5B
Cilindrische ferriet 5.5 mm 10.5 mm 20.0 mm 95 Ω 138 Ω K5B

10318911


Voorraadniveaus
7400 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Massieve ferrietkern
  • Binnendiameter
    5.5 mm
  • Totale diameter
    10.5 mm
  • Breedte
    20.0 mm
  • Materiaal
    K5B
Cilindrische ferriet 7.0 mm 12.0 mm 15.0 mm 60 Ω 92 Ω K5B

10318980


Voorraadniveaus
216 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Massieve ferrietkern
  • Binnendiameter
    7.0 mm
  • Totale diameter
    12.0 mm
  • Breedte
    15.0 mm
  • Materiaal
    K5B
Cilindrische ferriet 10.7 mm 17.5 mm 28.5 mm 90 Ω 150 Ω K5B

10319185


Voorraadniveaus
262 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Massieve ferrietkern
  • Binnendiameter
    10.7 mm
  • Totale diameter
    17.5 mm
  • Breedte
    28.5 mm
  • Materiaal
    K5B
Cilindrische ferriet 6.9 mm 14.9 mm 19.0 mm 107 Ω 171 Ω K5B

10630129


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Massieve ferrietkern
  • Binnendiameter
    6.9 mm
  • Totale diameter
    14.9 mm
  • Breedte
    19.0 mm
  • Materiaal
    K5B
Cilindrische ferriet 7.0 mm 16.0 mm 20.0 mm 111 Ω 163 Ω K5B

10630136


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Massieve ferrietkern
  • Binnendiameter
    7.0 mm
  • Totale diameter
    16.0 mm
  • Breedte
    20.0 mm
  • Materiaal
    K5B
Cilindrische ferriet 1.0 mm 3.0 mm 3.0 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10319307


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Massieve ferrietkern
  • Binnendiameter
    1.0 mm
  • Totale diameter
    3.0 mm
  • Breedte
    3.0 mm
  • Materiaal
    K5B
Cilindrische ferriet 1.3 mm 3.5 mm 4.0 mm 29 Ω 48 Ω K5B

10640937


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Massieve ferrietkern
  • Binnendiameter
    1.3 mm
  • Totale diameter
    3.5 mm
  • Breedte
    4.0 mm
  • Materiaal
    K5B
Cilindrische ferriet 2.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 53 Ω 80 Ω K5B

10319369


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Massieve ferrietkern
  • Binnendiameter
    2.0 mm
  • Totale diameter
    4.0 mm
  • Breedte
    10.0 mm
  • Materiaal
    K5B
Cilindrische ferriet 13.0 mm 19.0 mm 29.0 mm 60 Ω 105 Ω K5B

10319253


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Massieve ferrietkern
  • Binnendiameter
    13.0 mm
  • Totale diameter
    19.0 mm
  • Breedte
    29.0 mm
  • Materiaal
    K5B
Cilindrische ferriet 5.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

10630174


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Massieve ferrietkern
  • Binnendiameter
    5.0 mm
  • Totale diameter
    11.0 mm
  • Breedte
    16.0 mm
  • Materiaal
    K5B
Cilindrische ferriet 5.6 mm 12.0 mm 30.0 mm 180 Ω 260 Ω K5B

10318966


Voorraadniveaus
110 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Massieve ferrietkern
  • Binnendiameter
    5.6 mm
  • Totale diameter
    12.0 mm
  • Breedte
    30.0 mm
  • Materiaal
    K5B
Cilindrische ferriet 8.0 mm 12.5 mm 12.5 mm 42 Ω 72 Ω K5B

10319024


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Massieve ferrietkern
  • Binnendiameter
    8.0 mm
  • Totale diameter
    12.5 mm
  • Breedte
    12.5 mm
  • Materiaal
    K5B
Cilindrische ferriet 8.0 mm 14.2 mm 28.5 mm 128 Ω 195 Ω K5B

10319086


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Massieve ferrietkern
  • Binnendiameter
    8.0 mm
  • Totale diameter
    14.2 mm
  • Breedte
    28.5 mm
  • Materiaal
    K5B
Cilindrische ferriet 5.6 mm 12.0 mm 20.0 mm 119 Ω 175 Ω K5B

10318959


Voorraadniveaus
330 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Massieve ferrietkern
  • Binnendiameter
    5.6 mm
  • Totale diameter
    12.0 mm
  • Breedte
    20.0 mm
  • Materiaal
    K5B
Cilindrische ferriet 7.0 mm 12.3 mm 20.0 mm 72 Ω 137 Ω K5B

10319017


Voorraadniveaus
825 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Massieve ferrietkern
  • Binnendiameter
    7.0 mm
  • Totale diameter
    12.3 mm
  • Breedte
    20.0 mm
  • Materiaal
    K5B
Cilindrische ferriet 5.5 mm 10.5 mm 25.0 mm 106 Ω 173 Ω K5B

10318928


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Massieve ferrietkern
  • Binnendiameter
    5.5 mm
  • Totale diameter
    10.5 mm
  • Breedte
    25.0 mm
  • Materiaal
    K5B