Een assortiment massieve en gespleten ferriethulzen die kunnen worden toegepast als ontstoringsweerstand en afschermende kralen voor ronde kabels. Ze zijn verkrijgbaar voor een breed assortiment kabeldiameters.
Gespleten ferrietmoffen (of kernen) zijn klemmoffen die worden gebruikt als ontstoringsweerstand. Ze bevatten A5-materiaalkernen die rond een kabel worden gemonteerd. Ze zijn uitstekend geschikt voor het doen van schattingen in EMI-voorzorgsmaatregelen en verminderen alle EMI-emissies. De polyamide behuizing vereenvoudigt montage van de kern in apparatuur die achteraf veranderd en getest moet worden. Het magnetische high-performance materiaal biedt bescherming tegen ongewenste EMI-straling zonder dat de golfvormen in digitale apparatuur worden aangetast. Ze kunnen worden toegepast in personal computers, wordprocessors, faxmachines, display-apparatuur, fotokopieerapparaten en computerconsoles. Deze bescherming biedt cruciale immuniteit tegen transmissie en andere soorten ruis in dergelijke apparatuur. Ze kunnen op een kabel met een connector en op een draadharnas worden gemonteerd en worden door de bevestigingsband stevig bevestigd.
Massieve ferrietkernen vormen een breed assortiment afschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Dit assortiment omvat opties die vooral worden toegepast op draadmontages en binnen de MATV- en CATV-industrieën. Het assortiment omvat eveneens opties met een ringconfiguratie waardoor de eigenschappen van ferrietmateriaal beter worden gebruikt; deze kunnen in een breed frequentiebereik worden ingezet en worden meestal gebruikt als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Breedte | Totale diameter | Binnendiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0473 - € 0,0525 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0911 - € 0,1012 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,1035 - € 0,115 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,1367 - € 0,1519 | Vraag de levertijd aan hier |
0.244 in
6.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
€ 0,142 - € 0,1577 | Vraag de levertijd aan hier |
0.283 in
7.2 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
€ 1,9665 - € 2,185 | 1088 Op voorraad |
0.61 in
15.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 2,1801 - € 2,4224 | 28 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 0,0637 - € 0,0708 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,2156 - € 0,2396 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,4613 - € 0,5126 | 700 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 2,2669 - € 2,5187 | 1280 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
€ 0,1052 - € 0,1169 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
€ 0,0789 - € 0,0876 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 2,1002 - € 2,3336 | 263 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
€ 2,0578 - € 2,2865 | 112 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 1,0133 - € 1,1259 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,3407 - € 0,3785 | 1500 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,0315 - € 0,035 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
€ 0,0789 - € 0,0876 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
€ 0,1035 - € 0,115 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.124 in
3.15 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan