Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Draadlengte | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Op voorraad |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| € 39,91 - € 45,1888 | Vraag de levertijd aan hier |
7.795 in
198.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6 Op voorraad |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| € 24,0244 - € 25,7977 | 60 Op voorraad |
5.039 in
128.0 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 1 Op voorraad |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| € 35,1823 - € 38,7052 | Vraag de levertijd aan hier |
7.756 in
197.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| € 22,7928 - € 25,7977 | Vraag de levertijd aan hier |
5.039 in
128.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
7.579 in
192.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| 6 Op voorraad |
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
|||
| € 19,9853 - € 22,6253 | Vraag de levertijd aan hier |
4.134 in
105.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan