Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Nominale buismaat | h | Drukklasse | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 45,9053 - € 53,5948 | 253 Op voorraad |
32 in
812.8 mm
|
24"
|
1.882 in
47.8 mm
|
150
|
||
| € 3,8756 - € 4,5314 | 221 Op voorraad |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| € 5,874 - € 6,7889 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
| € 5,0341 - € 5,7208 | 108 Op voorraad |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| € 28,5599 - € 33,4264 | Vraag de levertijd aan hier |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| € 43,7702 - € 50,7575 | 354 Op voorraad |
28 in
711.2 mm
|
18"
|
2.378 in
60.4 mm
|
300
|
||
| € 18,3683 - € 18,7446 | 10 Op voorraad |
12.402 in
315.0 mm
|
DN 175
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| € 23,9061 - € 27,9184 | 52 Op voorraad |
21 in
533.4 mm
|
14"
|
1.382 in
35.1 mm
|
150
|
||
| € 24,0593 - € 27,461 | Vraag de levertijd aan hier |
20.276 in
515.0 mm
|
DN 300
|
1.496 in
38.0 mm
|
40
|
||
| € 46,3936 - € 52,9389 | 2 Op voorraad |
29.252 in
743.0 mm
|
18"
|
3.252 in
82.6 mm
|
600
|
||
| € 13,5778 - € 15,9885 | 600 Op voorraad |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| € 42,0308 - € 49,0335 | 7 Op voorraad |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| € 32,1445 - € 32,1445 | 18 Op voorraad |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| € 25,7833 - € 30,1615 | 15 Op voorraad |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| € 47,9346 - € 56,3868 | 13 Op voorraad |
32 in
812.8 mm
|
20"
|
3.5 in
88.9 mm
|
600
|
||
| 10231630 | € 12,6321 - € 14,7682 | 70 Op voorraad |
16 in
406.4 mm
|
10"
|
1.189 in
30.2 mm
|
150
|
|
| € 2,8075 - € 3,2495 | Vraag de levertijd aan hier |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| € 9,5018 - € 11,4972 | 507 Op voorraad |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| € 9,7485 - € 11,4725 | Vraag de levertijd aan hier |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| € 2,1053 - € 2,4713 | 179 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 10
|
0.551 in
14.0 mm
|
40
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan