Menu Search

Flenskappen

Op voorraad

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Nominale buismaat h Drukklasse Bestellen
€ 2,182 - € 2,538 76 Op voorraad
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
€ 2,152 - € 2,538 Vraag de levertijd aan hier
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
€ 2,805 - € 3,235 22 Op voorraad
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
€ 5,625 - € 6,574 Vraag de levertijd aan hier
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
€ 17,2198 - € 36,1617 52 Op voorraad
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
€ 2,271 - € 2,656 50 Op voorraad
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
€ 2,82 - € 3,309 5079 Op voorraad
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
€ 2,82 - € 3,309 75 Op voorraad
140.0 mm
DN 50
11.0 mm
6
€ 5,847 - € 6,842 Vraag de levertijd aan hier
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
€ 2,196 - € 2,567 39 Op voorraad
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
€ 1,0848 - € 3,0292 3 Op voorraad
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
€ 2,864 - € 3,369 139 Op voorraad
140.0 mm
DN 32
16.0 mm
16
€ 2,30 - € 2,701 156 Op voorraad
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
€ 2,256 - € 2,612 260 Op voorraad
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
€ 43,083 - € 43,083 7 Op voorraad
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
€ 41,049 - € 48,247 10 Op voorraad
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
€ 4,333 - € 5,046 52 Op voorraad
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
€ 6,01 - € 7,049 231 Op voorraad
235.0 mm
DN 100
21.0 mm
40
€ 8,429 - € 10,823 115 Op voorraad
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
€ 4,645 - € 5,298 35 Op voorraad
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
  • van 8
Flenskap 105.0 mm 14.0 mm PE Geel

10232002

Prijsbereik
€ 2,538 - € 2,182

Voorraadniveaus
76 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 20
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 105.0 mm 16.0 mm PE Geel

10232613

Prijsbereik
€ 2,538 - € 2,152

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 20
  • Drukklasse
    40
  • Standaard
    DIN
Flenskap 130.0 mm 11.0 mm PE Geel

10232644

Prijsbereik
€ 3,235 - € 2,805

Voorraadniveaus
22 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 40
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 200.0 mm 17.0 mm PE Geel

10231982

Prijsbereik
€ 6,574 - € 5,625

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 80
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 340.0 mm 32.0 mm PE Geel

10230312

Prijsbereik
€ 36,1617 - € 17,2198

Voorraadniveaus
52 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 200
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 88.9 mm 11.2 mm PE Geel

10231555

Prijsbereik
€ 2,656 - € 2,271

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Nominale buismaat
    1/2"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 140.0 mm 14.0 mm PE Geel

10231951

Prijsbereik
€ 3,309 - € 2,82

Voorraadniveaus
5079 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 32
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 140.0 mm 11.0 mm PE Geel

10232651

Prijsbereik
€ 3,309 - € 2,82

Voorraadniveaus
75 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    140.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 50
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 220.0 mm 17.0 mm PE Geel

10231999

Prijsbereik
€ 6,842 - € 5,847

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 100
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 115.0 mm 14.0 mm PE Geel

10231944

Prijsbereik
€ 2,567 - € 2,196

Voorraadniveaus
39 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 25
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 100.2 mm 12.2 mm PE Geel

10073810

Prijsbereik
€ 3,0292 - € 1,0848

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Nominale buismaat
    DN 25
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 140.0 mm 16.0 mm PE Geel

10232668

Prijsbereik
€ 3,369 - € 2,864

Voorraadniveaus
139 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    140.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 32
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 95.2 mm 14.2 mm PE Geel

10231920

Prijsbereik
€ 2,701 - € 2,30

Voorraadniveaus
156 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Nominale buismaat
    1/2"
  • Drukklasse
    400
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 115.0 mm 16.0 mm PE Geel

10232620

Prijsbereik
€ 2,612 - € 2,256

Voorraadniveaus
260 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 25
  • Drukklasse
    40
  • Standaard
    DIN
Flenskap 250.0 mm 25.0 mm PE Geel

10230329

Prijsbereik
€ 43,083 - € 43,083

Voorraadniveaus
7 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 125
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 715.0 mm 30.0 mm PE Geel

10232798

Prijsbereik
€ 48,247 - € 41,049

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 500
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 190.5 mm 23.9 mm PE Geel

10230732

Prijsbereik
€ 5,046 - € 4,333

Voorraadniveaus
52 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominale buismaat
    3"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 235.0 mm 21.0 mm PE Geel

10232736

Prijsbereik
€ 7,049 - € 6,01

Voorraadniveaus
231 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    235.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 100
  • Drukklasse
    40
  • Standaard
    DIN
Flenskap 320.0 mm 17.0 mm PE Geel

10231852

Prijsbereik
€ 10,823 - € 8,429

Voorraadniveaus
115 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 200
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 209.5 mm 28.4 mm PE Geel

10231586

Prijsbereik
€ 5,298 - € 4,645

Voorraadniveaus
35 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Nominale buismaat
    3"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI