Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Nominale buismaat | h | Drukklasse | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,182 - € 2,538 | 76 Op voorraad |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
€ 2,152 - € 2,538 | Vraag de levertijd aan hier |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
€ 2,805 - € 3,235 | 22 Op voorraad |
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
€ 5,625 - € 6,574 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
€ 17,2198 - € 36,1617 | 52 Op voorraad |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
€ 2,271 - € 2,656 | 50 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
€ 2,82 - € 3,309 | 5079 Op voorraad |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
€ 2,82 - € 3,309 | 75 Op voorraad |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 50
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
€ 5,847 - € 6,842 | Vraag de levertijd aan hier |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
€ 2,196 - € 2,567 | 39 Op voorraad |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
€ 1,0848 - € 3,0292 | 3 Op voorraad |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
€ 2,864 - € 3,369 | 139 Op voorraad |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.63 in
16.0 mm
|
16
|
||
€ 2,30 - € 2,701 | 156 Op voorraad |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
€ 2,256 - € 2,612 | 260 Op voorraad |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
€ 43,083 - € 43,083 | 7 Op voorraad |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 41,049 - € 48,247 | 10 Op voorraad |
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
1.181 in
30.0 mm
|
16
|
||
€ 4,333 - € 5,046 | 52 Op voorraad |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
€ 6,01 - € 7,049 | 231 Op voorraad |
9.252 in
235.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
€ 8,429 - € 10,823 | 115 Op voorraad |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
€ 4,645 - € 5,298 | 35 Op voorraad |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan