Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Nominale buismaat | h | Drukklasse | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 7,628 - € 8,637 | 243 Op voorraad |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
€ 54,003 - € 55,117 | 18 Op voorraad |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
€ 23,30 - € 27,44 | Vraag de levertijd aan hier |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
€ 8,845 - € 10,314 | 4 Op voorraad |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
€ 31,462 - € 31,462 | Vraag de levertijd aan hier |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
€ 9,513 - € 11,116 | 93 Op voorraad |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
€ 61,114 - € 61,114 | 13 Op voorraad |
36.614 in
930.0 mm
|
24"
|
3.858 in
98.0 mm
|
600
|
||
€ 9,142 - € 10,433 | 178 Op voorraad |
14.173 in
360.0 mm
|
DN 200
|
1.063 in
27.0 mm
|
25
|
||
€ 22,484 - € 26,446 | 5 Op voorraad |
20.472 in
520.0 mm
|
DN 350
|
1.024 in
26.0 mm
|
16
|
||
€ 38,146 - € 38,146 | Vraag de levertijd aan hier |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
€ 9,243 - € 11,184 | 604 Op voorraad |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
€ 3,072 - € 3,458 | 124 Op voorraad |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
€ 50,221 - € 50,221 | Vraag de levertijd aan hier |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
€ 6,01 - € 7,049 | 231 Op voorraad |
9.252 in
235.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
€ 25,57 - € 29,919 | Vraag de levertijd aan hier |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
€ 4,111 - € 4,808 | 73 Op voorraad |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
€ 3,695 - € 4,333 | 335 Op voorraad |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
€ 7,94 - € 9,068 | 101 Op voorraad |
10.63 in
270.0 mm
|
DN 125
|
0.906 in
23.0 mm
|
40
|
||
€ 8,429 - € 10,823 | 115 Op voorraad |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
€ 6,085 - € 7,049 | 96 Op voorraad |
9.449 in
240.0 mm
|
DN 125
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan