Menu Search

Flenskappen

Op voorraad

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Nominale buismaat h Drukklasse Bestellen
€ 41,4356 - € 48,316 28 Op voorraad
660.0 mm
DN 400
46.0 mm
40
€ 13,1512 - € 15,3635 40 Op voorraad
425.0 mm
DN 250
29.0 mm
25
€ 32,3429 - € 32,3429 7 Op voorraad
635.0 mm
18"
39.6 mm
150
€ 45,4479 - € 53,0612 Vraag de levertijd aan hier
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
€ 8,3453 - € 9,3517 14 Op voorraad
356.0 mm
4"
76.0 mm
2500
€ 8,665 - € 11,126 1200 Op voorraad
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
€ 3,7532 - € 4,3484 41 Op voorraad
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
€ 3,7686 - € 4,4852 95 Op voorraad
140.0 mm
DN 32
18.0 mm
40
€ 34,1224 - € 34,1224 270 Op voorraad
200.0 mm
DN 80
24.0 mm
€ 2,4107 - € 2,8373 241 Op voorraad
120.6 mm
1/2"
22.3 mm
1500
€ 10,1608 - € 11,9155 76 Op voorraad
355.6 mm
6"
47.8 mm
600
€ 7,8416 - € 8,8788 203 Op voorraad
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
€ 23,937 - € 27,7663 7 Op voorraad
508.0 mm
10"
63.5 mm
600
€ 13,1964 - € 15,5464 9 Op voorraad
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
€ 6,9267 - € 8,0708 462 Op voorraad
254.0 mm
4"
31.7 mm
300
10232774 € 27,5833 - € 31,4732 15 Op voorraad
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
€ 3,8601 - € 4,5006 268 Op voorraad
177.8 mm
2 1/2"
22.4 mm
150
€ 3,8139 - € 4,2713 75 Op voorraad
215.9 mm
2"
38.1 mm
1500
€ 40,8034 - € 41,6412 Vraag de levertijd aan hier
546.1 mm
10"
69.8 mm
900
€ 76,0823 - € 76,0823 Vraag de levertijd aan hier
857.2 mm
20"
107.9 mm
900
  • van 8
Flenskap 660.0 mm 46.0 mm PE Geel

10232781

Prijsbereik
€ 48,316 - € 41,4356

Voorraadniveaus
28 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    660.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 400
  • Drukklasse
    40
  • Standaard
    DIN
Flenskap 425.0 mm 29.0 mm PE Geel

10239223

Prijsbereik
€ 15,3635 - € 13,1512

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    425.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 250
  • Drukklasse
    25
  • Standaard
    DIN
Flenskap 635.0 mm 39.6 mm PE Geel

10231708

Prijsbereik
€ 32,3429 - € 32,3429

Voorraadniveaus
7 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    635.0 mm
  • h
    39.6 mm
  • Nominale buismaat
    18"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 774.7 mm 63.5 mm PE Geel

10231739

Prijsbereik
€ 53,0612 - € 45,4479

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    774.7 mm
  • h
    63.5 mm
  • Nominale buismaat
    20"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 356.0 mm 76.0 mm PE Geel

10239438

Prijsbereik
€ 9,3517 - € 8,3453

Voorraadniveaus
14 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    356.0 mm
  • h
    76.0 mm
  • Nominale buismaat
    4"
  • Drukklasse
    2500
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 320.0 mm 17.0 mm PE Geel

10231852

Prijsbereik
€ 11,126 - € 8,665

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 200
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 150.0 mm 13.0 mm PE Geel

10232675

Prijsbereik
€ 4,3484 - € 3,7532

Voorraadniveaus
41 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 40
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 140.0 mm 18.0 mm PE Geel

10239308

Prijsbereik
€ 4,4852 - € 3,7686

Voorraadniveaus
95 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    140.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 32
  • Drukklasse
    40
  • Standaard
    DIN
Flenskap 200.0 mm 24.0 mm PE Geel

10239322

Prijsbereik
€ 34,1224 - € 34,1224

Voorraadniveaus
270 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    200.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 80
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 120.6 mm 22.3 mm PE Geel

10238967

Prijsbereik
€ 2,8373 - € 2,4107

Voorraadniveaus
241 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    120.6 mm
  • h
    22.3 mm
  • Nominale buismaat
    1/2"
  • Drukklasse
    1500
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 355.6 mm 47.8 mm PE Geel

10232880

Prijsbereik
€ 11,9155 - € 10,1608

Voorraadniveaus
76 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    355.6 mm
  • h
    47.8 mm
  • Nominale buismaat
    6"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 292.1 mm 44.4 mm PE Geel

10232859

Prijsbereik
€ 8,8788 - € 7,8416

Voorraadniveaus
203 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  • Nominale buismaat
    4"
  • Drukklasse
    900
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 508.0 mm 63.5 mm PE Geel

10233283

Prijsbereik
€ 27,7663 - € 23,937

Voorraadniveaus
7 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    508.0 mm
  • h
    63.5 mm
  • Nominale buismaat
    10"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 419.1 mm 55.6 mm PE Geel

10232897

Prijsbereik
€ 15,5464 - € 13,1964

Voorraadniveaus
9 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Nominale buismaat
    8"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 254.0 mm 31.7 mm PE Geel

10231593

Prijsbereik
€ 8,0708 - € 6,9267

Voorraadniveaus
462 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    254.0 mm
  • h
    31.7 mm
  • Nominale buismaat
    4"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 620.0 mm 36.0 mm PE Geel

10232774

Prijsbereik
€ 31,4732 - € 27,5833

Voorraadniveaus
15 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 400
  • Drukklasse
    25
  • Standaard
    DIN
Flenskap 177.8 mm 22.4 mm PE Geel

10233368

Prijsbereik
€ 4,5006 - € 3,8601

Voorraadniveaus
268 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    177.8 mm
  • h
    22.4 mm
  • Nominale buismaat
    2 1/2"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 215.9 mm 38.1 mm PE Geel

10232866

Prijsbereik
€ 4,2713 - € 3,8139

Voorraadniveaus
75 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    215.9 mm
  • h
    38.1 mm
  • Nominale buismaat
    2"
  • Drukklasse
    1500
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 546.1 mm 69.8 mm PE Geel

10233313

Prijsbereik
€ 41,6412 - € 40,8034

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    546.1 mm
  • h
    69.8 mm
  • Nominale buismaat
    10"
  • Drukklasse
    900
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 857.2 mm 107.9 mm PE Geel

10239094

Prijsbereik
€ 76,0823 - € 76,0823

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    857.2 mm
  • h
    107.9 mm
  • Nominale buismaat
    20"
  • Drukklasse
    900
  • Standaard
    ANSI