Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Nominale buismaat | h | Drukklasse | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 22,9151 - € 26,5913 | 15 Op voorraad |
19.882 in
505.0 mm
|
DN 350
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| € 5,0341 - € 5,7208 | 108 Op voorraad |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| € 23,937 - € 27,7663 | 7 Op voorraad |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
||
| € 6,2554 - € 7,2464 | 96 Op voorraad |
9.449 in
240.0 mm
|
DN 125
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| € 2,5176 - € 2,899 | 120 Op voorraad |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| € 2,0899 - € 2,4415 | 330 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
DN 15
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| € 5,7362 - € 6,6368 | 79 Op voorraad |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| € 46,3936 - € 52,9389 | 2 Op voorraad |
29.252 in
743.0 mm
|
18"
|
3.252 in
82.6 mm
|
600
|
||
| € 2,5782 - € 3,0059 | Vraag de levertijd aan hier |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
||
| € 7,8416 - € 9,1533 | 66 Op voorraad |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| € 88,408 - € 88,408 | 32 Op voorraad |
27.748 in
704.8 mm
|
16"
|
3.5 in
88.9 mm
|
900
|
||
| € 45,9053 - € 53,5948 | 253 Op voorraad |
32 in
812.8 mm
|
24"
|
1.882 in
47.8 mm
|
150
|
||
| € 8,5591 - € 9,7948 | 209 Op voorraad |
10 in
254.0 mm
|
5"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| € 8,1623 - € 9,3219 | 85 Op voorraad |
10.63 in
270.0 mm
|
DN 125
|
0.906 in
23.0 mm
|
40
|
||
| 10232774 | € 27,5833 - € 31,4732 | 15 Op voorraad |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
|
| € 23,9061 - € 27,9184 | 52 Op voorraad |
21 in
533.4 mm
|
14"
|
1.382 in
35.1 mm
|
150
|
||
| 10231630 | € 12,6321 - € 14,7682 | 70 Op voorraad |
16 in
406.4 mm
|
10"
|
1.189 in
30.2 mm
|
150
|
|
| € 13,1964 - € 15,5464 | 9 Op voorraad |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
| € 10,1608 - € 11,9155 | 76 Op voorraad |
14 in
355.6 mm
|
6"
|
1.882 in
47.8 mm
|
600
|
||
| € 5,874 - € 6,7889 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan