Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Nominale buismaat | h | Drukklasse | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,6506 - € 10,206 | 57 Op voorraad |
11 in
279.4 mm
|
5"
|
1.378 in
35.0 mm
|
300
|
||
| € 9,0927 - € 10,6028 | 4 Op voorraad |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
| € 18,3683 - € 18,7446 | 10 Op voorraad |
12.402 in
315.0 mm
|
DN 175
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| € 24,0593 - € 27,461 | Vraag de levertijd aan hier |
20.276 in
515.0 mm
|
DN 300
|
1.496 in
38.0 mm
|
40
|
||
| € 2,9596 - € 3,4325 | 1067 Op voorraad |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| € 19,6502 - € 20,0429 | 20 Op voorraad |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| € 26,286 - € 30,7567 | 101 Op voorraad |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| € 4,2261 - € 4,9426 | 71 Op voorraad |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| € 62,8252 - € 62,8252 | 13 Op voorraad |
36.614 in
930.0 mm
|
24"
|
3.858 in
98.0 mm
|
600
|
||
| € 23,9061 - € 27,9184 | Vraag de levertijd aan hier |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
| € 13,1358 - € 15,455 | 2 Op voorraad |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| € 3,8756 - € 4,5314 | 221 Op voorraad |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| € 9,7485 - € 11,4725 | Vraag de levertijd aan hier |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| € 6,9267 - € 8,0708 | 462 Op voorraad |
10 in
254.0 mm
|
4"
|
1.248 in
31.7 mm
|
300
|
||
| € 3,7985 - € 4,4543 | 13 Op voorraad |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| € 11,3964 - € 13,5932 | 7 Op voorraad |
13.504 in
343.0 mm
|
8"
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 13,8677 - € 15,8209 | 16 Op voorraad |
17.717 in
450.0 mm
|
DN 250
|
1.378 in
35.0 mm
|
40
|
||
| € 8,0862 - € 9,5049 | 5 Op voorraad |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| € 13,1512 - € 15,3635 | 40 Op voorraad |
16.732 in
425.0 mm
|
DN 250
|
1.142 in
29.0 mm
|
25
|
||
| € 40,8034 - € 41,6412 | Vraag de levertijd aan hier |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan