Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Nominale buismaat | h | Drukklasse | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,7686 - € 4,4852 | 95 Op voorraad |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.709 in
18.0 mm
|
40
|
||
| € 34,6015 - € 35,3015 | 119 Op voorraad |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
| € 45,4479 - € 53,0612 | Vraag de levertijd aan hier |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300
|
||
| € 8,665 - € 11,126 | 1200 Op voorraad |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| € 4,0884 - € 4,8213 | 111 Op voorraad |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.748 in
19.0 mm
|
40
|
||
| € 47,9346 - € 56,3868 | 13 Op voorraad |
32 in
812.8 mm
|
20"
|
3.5 in
88.9 mm
|
600
|
||
| € 13,5778 - € 15,9885 | 600 Op voorraad |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| € 42,0308 - € 49,0335 | 7 Op voorraad |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| € 41,4356 - € 48,316 | 28 Op voorraad |
25.984 in
660.0 mm
|
DN 400
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| € 8,4974 - € 9,6879 | 1174 Op voorraad |
11.811 in
300.0 mm
|
DN 150
|
0.984 in
25.0 mm
|
40
|
||
| € 9,6262 - € 11,1517 | Vraag de levertijd aan hier |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
||
| € 3,8139 - € 4,2713 | 75 Op voorraad |
8.5 in
215.9 mm
|
2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
1500
|
||
| € 2,1053 - € 2,4713 | 179 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 10
|
0.551 in
14.0 mm
|
40
|
||
| € 21,8316 - € 25,6764 | 60 Op voorraad |
18.11 in
460.0 mm
|
DN 300
|
0.945 in
24.0 mm
|
16
|
||
| € 13,0546 - € 13,3105 | 573 Op voorraad |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| € 47,6293 - € 47,6293 | 15 Op voorraad |
26.378 in
670.0 mm
|
DN 500
|
0.945 in
24.0 mm
|
10
|
||
| € 32,1445 - € 32,1445 | 18 Op voorraad |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| € 265,0348 - € 265,0348 | 28 Op voorraad |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| € 33,4419 - € 39,9255 | 27 Op voorraad |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
| € 6,133 - € 6,9565 | 43 Op voorraad |
9 in
228.6 mm
|
3 1/2"
|
1.189 in
30.2 mm
|
300
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan