Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Nominale buismaat | h | Drukklasse | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 7,8416 - € 9,1533 | 35 Op voorraad |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| € 3,7532 - € 4,3484 | 41 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
| € 12,0676 - € 43,1871 | 79 Op voorraad |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| € 15,823 - € 16,1303 | 80 Op voorraad |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| € 34,1224 - € 34,1224 | 270 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| € 109,8346 - € 112,0726 | 14 Op voorraad |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| € 16,8119 - € 20,047 | 37 Op voorraad |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 9,3363 - € 10,832 | 199 Op voorraad |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 250
|
0.748 in
19.0 mm
|
6
|
||
| € 23,6162 - € 27,5525 | 7 Op voorraad |
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| € 5,2027 - € 6,0107 | Vraag de levertijd aan hier |
9.5 in
241.3 mm
|
3"
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
||
| € 2,166 - € 2,5176 | 598 Op voorraad |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.472 in
12.0 mm
|
16
|
||
| € 24,6689 - € 29,0626 | 51 Op voorraad |
22.835 in
580.0 mm
|
DN 400
|
1.102 in
28.0 mm
|
16
|
||
| € 9,4134 - € 11,0757 | Vraag de levertijd aan hier |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 200
|
1.22 in
31.0 mm
|
40
|
||
| € 32,4139 - € 33,08 | 144 Op voorraad |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| € 2,3644 - € 2,7766 | 158 Op voorraad |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
| € 3,2037 - € 6,7279 | 45 Op voorraad |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| € 2,8835 - € 3,3256 | 2 Op voorraad |
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| € 2,3346 - € 2,7304 | 30 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| € 44,2893 - € 44,2893 | 6 Op voorraad |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 3,0665 - € 6,4396 | 790 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan