Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Het beschermt buiseinden met schroefdraad.Ideaal voor buis- en buisconfiguraties.Ze hebben een uitstekende hardheid en zijn lekbestendig. Materiaal: PE Kleur: Geel, Wit Serie: SR1388
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 309,1021 - € 309,1021 | Vraag de levertijd aan hier |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 16,9507 - € 17,292 | 150 Op voorraad |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 22,3323 - € 22,3323 | 54 Op voorraad |
13.189 in
335.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 21,4441 - € 21,8717 | Vraag de levertijd aan hier |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 241,5574 - € 241,5574 | 16 Op voorraad |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 426,472 - € 426,472 | 2 Op voorraad |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 198,9941 - € 198,9941 | 2 Op voorraad |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 550,0951 - € 550,0951 | Vraag de levertijd aan hier |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 176,4901 - € 180,0963 | 24 Op voorraad |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 232,108 - € 232,108 | 7 Op voorraad |
39.37 in
1000.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 14,3704 - € 14,6778 | Vraag de levertijd aan hier |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 15,9422 - € 16,2671 | 56 Op voorraad |
11.811 in
300.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 18,4197 - € 18,796 | 12 Op voorraad |
12.48 in
317.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 5,7578 - € 5,8606 | 41 Op voorraad |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 4,8871 - € 4,9889 | 148 Op voorraad |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 236,4143 - € 236,4143 | 2 Op voorraad |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 33,815 - € 34,4987 | 9 Op voorraad |
16.142 in
410 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 159,7111 - € 159,7111 | 51 Op voorraad |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 72,2077 - € 72,2077 | 45 Op voorraad |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 5,5019 - € 5,6211 | 218 Op voorraad |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan