Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Het beschermt buiseinden met schroefdraad.Ideaal voor buis- en buisconfiguraties.Ze hebben een uitstekende hardheid en zijn lekbestendig. Materiaal: PE Kleur: Geel, Wit Serie: SR1388
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 300,683 - € 300,683 | 56 Op voorraad |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 225,786 - € 225,786 | 7 Op voorraad |
39.37 in
1000.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 62,131 - € 63,394 | 10 Op voorraad |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 414,856 - € 414,856 | 2 Op voorraad |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 1,8253 - € 1,8253 | Vraag de levertijd aan hier |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polyethyleen
|
||
| € 167,794 - € 171,218 | 84 Op voorraad |
31.969 in
812.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 148,363 - € 151,405 | 24 Op voorraad |
30 in
762.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 207,386 - € 207,386 | 79 Op voorraad |
35.984 in
914.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 53,87 - € 54,967 | 4 Op voorraad |
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 575,237 - € 575,237 | 50 Op voorraad |
57.283 in
1455.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 97,851 - € 99,845 | 25 Op voorraad |
24.622 in
625.4 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 3,374 - € 3,441 | 93 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 28,316 - € 33,184 | 124 Op voorraad |
24 in
609.6 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 41,454 - € 42,302 | 27 Op voorraad |
18 in
457.2 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 60,735 - € 61,982 | 360 Op voorraad |
20.866 in
530.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 13,796 - € 14,078 | 144 Op voorraad |
10.681 in
271.3 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 125,06 - € 127,62 | 59 Op voorraad |
27.992 in
711.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 4,405 - € 4,488 | 198 Op voorraad |
3.425 in
87.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 86,199 - € 87,961 | 10 Op voorraad |
24.252 in
616.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
| € 22,838 - € 23,303 | 70 Op voorraad |
13.929 in
353.8 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
Flexibel polyethyleen
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan