Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Biedt uitstekende bescherming voor toepassingen met schroefdraad.Zeer schilferbestendigGroen PVC-optie kan worden gebruikt in toepassingen met olie en vet. Materiaal: Vinyl, PVC Kleur: Groen, Zwart Serie: SR1020
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | h | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1543 - € 0,3241 | 6061 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,1018 - € 0,2137 | 13402 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,2092 - € 0,4394 | 58034 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,2641 - € 0,5547 | 4540 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,2433 - € 0,4799 | 3600 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 0,09 - € 0,1763 | 26000 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| € 0,325 - € 0,7136 | 6123 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,224 - € 0,4331 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 0,5609 - € 1,1032 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| € 0,5194 - € 1,0097 | 27 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| € 0,3413 - € 0,6669 | 19530 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,2151 - € 0,4519 | 146 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 0,2893 - € 0,564 | 2400 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 0,3606 - € 0,7043 | 582 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| € 0,1245 - € 0,1245 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 0,6708 - € 1,3089 | 42 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| € 0,3606 - € 0,7074 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,2611 - € 0,5079 | 2058 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,1202 - € 0,2524 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 0,6485 - € 1,2746 | 1480 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan