Menu Search

Flexibele eindkappen - Zuurbestendig

Op voorraad

Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.

De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.

De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.

  • Kan uitrekken naar grotere diameters voor een nauwe pasvorm.
  • Beschermt schroefdraad en tips zonder schroefdraad.
  • Met een hanglip voor gebruik met draadhaken.
Materiaal: TPE Kleur: Zwart Serie: SR1021

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
48 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h d Type Bestellen
€ 0,2211 - € 0,4643 3600 Op voorraad
29.0 mm
11.0 mm
2
€ 0,9379 - € 1,7483 Vraag de levertijd aan hier
33.5 mm
27.0 mm
2
€ 0,601 - € 1,2622 Vraag de levertijd aan hier
34.5 mm
21.0 mm
2
€ 0,4244 - € 0,7947 36190 Op voorraad
29.5 mm
15.0 mm
1
€ 0,2433 - € 0,455 694 Op voorraad
25.0 mm
9.0 mm
1
€ 0,4749 - € 0,8819 4118 Op voorraad
28.5 mm
18.0 mm
2
€ 0,3903 - € 0,8196 Vraag de levertijd aan hier
29.5 mm
14.0 mm
1
€ 0,2641 - € 0,5547 3622 Op voorraad
29.0 mm
13.0 mm
2
€ 0,4377 - € 0,9193 430 Op voorraad
28.0 mm
16.0 mm
1
€ 0,6975 - € 1,2995 Vraag de levertijd aan hier
34.5 mm
23.0 mm
2
€ 0,411 - € 0,8632 18296 Op voorraad
24.0 mm
4.0 mm
3
€ 0,368 - € 0,7729 Vraag de levertijd aan hier
28.5 mm
20.0 mm
2
€ 0,3309 - € 0,6139 3600 Op voorraad
29.0 mm
12.0 mm
2
€ 0,7242 - € 1,5208 792 Op voorraad
33.5 mm
28.0 mm
2
€ 0,1973 - € 0,4144 Vraag de levertijd aan hier
29.5 mm
10.0 mm
3
€ 1,0804 - € 2,0195 4800 Op voorraad
35.0 mm
29.0 mm
2
€ 0,4496 - € 0,8383 Vraag de levertijd aan hier
29.5 mm
17.0 mm
1
€ 0,7776 - € 1,446 2000 Op voorraad
34.5 mm
25.0 mm
2
€ 0,6366 - € 1,1811 1080 Op voorraad
34.0 mm
22.0 mm
2
€ 0,3502 - € 0,7355 Vraag de levertijd aan hier
29.5 mm
19.0 mm
2
  • van 3
Flexibele eindkap 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Zwart

10087855

Prijsbereik
€ 0,4643 - € 0,2211

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV Zwart

10084304

Prijsbereik
€ 1,7483 - € 0,9379

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 21.0 mm 34.5 mm TPE/TPV Zwart

10084250

Prijsbereik
€ 1,2622 - € 0,601

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Zwart

10084212

Prijsbereik
€ 0,7947 - € 0,4244

Voorraadniveaus
36190 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 9.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Zwart

10084182

Prijsbereik
€ 0,455 - € 0,2433

Voorraadniveaus
694 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV Zwart

10084243

Prijsbereik
€ 0,8819 - € 0,4749

Voorraadniveaus
4118 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 14.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Zwart

10084205

Prijsbereik
€ 0,8196 - € 0,3903

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Zwart

10087794

Prijsbereik
€ 0,5547 - € 0,2641

Voorraadniveaus
3622 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV Zwart

10084229

Prijsbereik
€ 0,9193 - € 0,4377

Voorraadniveaus
430 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV Zwart

10084274

Prijsbereik
€ 1,2995 - € 0,6975

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Zwart

10087725

Prijsbereik
€ 0,8632 - € 0,411

Voorraadniveaus
18296 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV Zwart

10087824

Prijsbereik
€ 0,7729 - € 0,368

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 12.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Zwart

10084199

Prijsbereik
€ 0,6139 - € 0,3309

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV Zwart

10125854

Prijsbereik
€ 1,5208 - € 0,7242

Voorraadniveaus
792 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Zwart

10087763

Prijsbereik
€ 0,4144 - € 0,1973

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximum temperatuur
    95 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV Zwart

10084311

Prijsbereik
€ 2,0195 - € 1,0804

Voorraadniveaus
4800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Zwart

10084236

Prijsbereik
€ 0,8383 - € 0,4496

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 25.0 mm 34.5 mm TPE/TPV Zwart

10084281

Prijsbereik
€ 1,446 - € 0,7776

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV Zwart

10084267

Prijsbereik
€ 1,1811 - € 0,6366

Voorraadniveaus
1080 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV
Flexibele eindkap 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Zwart

10125823

Prijsbereik
€ 0,7355 - € 0,3502

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximum temperatuur
    125 °C
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    TPE/TPV