Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.
De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.
De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.
Materiaal: TPE Kleur: Zwart Serie: SR1021
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4496 - € 0,8383 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
€ 0,601 - € 1,2622 | Vraag de levertijd aan hier |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
€ 0,2211 - € 0,4643 | 3600 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
€ 0,4244 - € 0,7947 | 36190 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1647 - € 0,3047 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
€ 0,5179 - € 0,5179 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
€ 1,0804 - € 2,0195 | 4800 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
€ 0,5877 - € 1,2341 | 219 Op voorraad |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
€ 0,0528 - € 0,0822 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
€ 0,0998 - € 0,1553 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
€ 0,0775 - € 0,1206 | 700 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
€ 0,1059 - € 0,1647 | 100 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
€ 0,1028 - € 0,1599 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
€ 0,0597 - € 0,0929 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
||
€ 0,0835 - € 0,1299 | 100 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
||
€ 0,1446 - € 0,225 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
5
|
||
€ 0,0985 - € 0,1533 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
€ 0,0896 - € 0,1395 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
€ 0,2754 - € 0,4285 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
€ 0,0958 - € 0,149 | 900 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan