Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.
De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.
De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.
Materiaal: TPE Kleur: Zwart Serie: SR1021
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0597 - € 0,0929 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
||
€ 0,0505 - € 0,0786 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
€ 0,0574 - € 0,0893 | 88 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
€ 0,0985 - € 0,1533 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
€ 0,1028 - € 0,1599 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
€ 0,0657 - € 0,1022 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
5
|
||
€ 0,0551 - € 0,0858 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5
|
||
€ 0,1043 - € 0,1623 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan