Menu Search

Verzonken buiskap 508.0 mm 27.7 mm Geel PE

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 500 nominal diameter 20” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Essentra artikelnummer:

10240472

Oud artikelnummer:

34862

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 119 € 52,401
120 + € 24,953
Standaard verpakking: 120

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 52,40

1 x € 52,401

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 105.0 mm
H1 70.0 mm
OD 508.0 mm
WT 27.7 mm
Nominale diameter 508.0 mm
DIN DN 500
Type 2
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op