Flexible Vinyl Pull Tab Caps are suitable for both plain and threaded applications. Fits a variety of sizes. Is able to endure wear, and temperatures of up to +210ºC. Easy to install. Compatible with Metric, UNF and BSP thread sizes.
Flexibele kappen zijn geschikt voor gewone of schroefdraadtoepassingen en door het unieke ontwerp passen ze op verschillende diameters.
Materiaal: PVC Kleur: Zwart Serie: SRF0077
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | d2 | Thread Sizes (All) | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6743 - € 1,9959 | 1200 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M18, 3/8 in BSP, 3/4 in UNF
|
1.575 in
40.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,4393 - € 0,7849 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M12, 1/4 in BSP, 1/2 in, 7/6 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,5446 - € 1,3616 | 3400 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
M14, M16, 9/16 in, 5/8 in UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,7963 - € 1,4769 | 1500 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
7/8 in;1/2 in;5/8 in;M20;M22;M24
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3523 - € 0,6311 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M10, 1/8 in BSP, 3/8 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan