20759872
20759872
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 20,00 |
50 - 99 | € 16,00 |
100 - 199 | € 15,00 |
200 + | € 14,00 |
Gaffel maat | 10x20 |
---|---|
Draadsoort | Right Hand |
Draadtype | Fine |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 20.0 |
d2 | M10x1.25 |
d3 | 18.0 |
l2 ±0.5 | 50.0 |
l3 | 40.0 |
l4 | 15.0 |
w1 tol. B13 | 10.0 |
w2 | 10.0 |
w3 tol. h11 | 20.0 |
w4 | 20.0 |
l5 | 23.0 |
h1 | 20.0 |
h2 | 46.0 |
h3 | 39.0 |
h4 | 10.0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan